??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Shaft Size
1-7/16 Inch
Part Number
066214
Expansion Type
Description
P2B-SD-107
Weight
20 lbs
A
4 Inch
B
9 Inch
C
3 Inch
DMIN
6-7/8 Inch
DMAX
7-5/8 Inch
Bolt Diameter
1/2 Inch
G
1 Inch
H
2-1/8 Inch
J
6-1/4 Inch
L
2-7/16 Inch
M
2-7/8 Inch
P
5-7/8 Inch
R
1-13/16 Inch
S
2-3/16 Inch
EXP
3/16 Inch
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.